Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube profilé en aluminium.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Finition :Tube profilé anodisé naturel.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Nota :Les unités linéaires sont utilisées pour le déplacement et le positionnement linéaires. Les chariots sont déplacés à l’aide d’une broche filetée. Ce mouvement peut être effectué soit manuellement, à l’aide d’un volant, soit via une commande électrique. Les chariots sont guidés sans jeu sur des rails profilés.Plage de température :0 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2355 Unités linéaires carrées en aluminium 187 kB

Dessins (aperçu complet)

Unités linéaires carrées en aluminium

Unités linéaires carrées en aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Unités linéaires carrées en aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1B2B3DD1D2D3HH1Course
S
LL1L2BrocheType EVCAOAcc.PrixCommander
K2355.030X300APlaque de montage d’un seul côté3021564222M04x258M62072043002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.030X500APlaque de montage d’un seul côté3021564222M04x258M62074045002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.030X800APlaque de montage d’un seul côté3021564222M04x258M62077048002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.040X1000APlaque de montage d’un seul côté4029685428M05x3010M626888510002822Tr18x440 Sur demande
K2355.040X300APlaque de montage d’un seul côté4029685428M05x3010M62681853002822Tr18x440 Sur demande
K2355.040X500APlaque de montage d’un seul côté4029685428M05x3010M62683855002822Tr18x440 Sur demande
K2355.040X800APlaque de montage d’un seul côté4029685428M05x3010M62686858002822Tr18x440 Sur demande
K2355.050X1000APlaque de montage d’un seul côté5038856735M06x3012M8331086010003025Tr 20x450 Sur demande
K2355.050X500APlaque de montage d’un seul côté5038856735M06x3012M833103605003025Tr 20x450 Sur demande
K2355.050X800APlaque de montage d’un seul côté5038856735M06x3012M833106608003025Tr 20x450 Sur demande

Unités linéaires carrées en aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Unités linéaires carrées en aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1B2B3DD1D2D3HH1Course
S
LL1L2BrocheType EVCAOAcc.PrixCommander
K2355.130X300BPlaque de montage des deux côtés3021564222M04x258M64472043002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.130X500BPlaque de montage des deux côtés3021564222M04x258M64474045002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.130X800BPlaque de montage des deux côtés3021564222M04x258M64477048002518Tr 14x330 Sur demande
K2355.140X1000BPlaque de montage des deux côtés4029685428M05x3010M656888510002822Tr18x440 Sur demande
K2355.140X300BPlaque de montage des deux côtés4029685428M05x3010M65681853002822Tr18x440 Sur demande
K2355.140X500BPlaque de montage des deux côtés4029685428M05x3010M65683855002822Tr18x440 Sur demande
K2355.140X800BPlaque de montage des deux côtés4029685428M05x3010M65686858002822Tr18x440 Sur demande
K2355.150X1000BPlaque de montage des deux côtés5038856735M06x3012M8701086010003025Tr 20x450 Sur demande
K2355.150X500BPlaque de montage des deux côtés5038856735M06x3012M870103605003025Tr 20x450 Sur demande
K2355.150X800BPlaque de montage des deux côtés5038856735M06x3012M870106608003025Tr 20x450 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Pérou
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33