Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0759_ME Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas 108 kB

Planos

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de fijaciónTipo de
producto
Versión 1Punto ceroDivisiónGraduacionesBHLCADAcc.PrecioPedir
K0759.000010X0300autoadhesivoEscalahorizontalizquierda1 mmabajo151300 A petición
K0759.000010X0500autoadhesivoEscalahorizontalizquierda1 mmabajo151500 A petición
K0759.000010X0700autoadhesivoEscalahorizontalizquierda1 mmabajo151700 A petición
K0759.000010X1000autoadhesivoEscalahorizontalizquierda1 mmabajo1511000 A petición
K0759.010010X0300autoadhesivoEscalaverticalarriba1 mma la izquierda151300 A petición
K0759.010010X0500autoadhesivoEscalaverticalarriba1 mma la izquierda151500 A petición
K0759.010010X0700autoadhesivoEscalaverticalarriba1 mma la izquierda151700 A petición
K0759.010010X1000autoadhesivoEscalaverticalarriba1 mma la izquierda1511000 A petición
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
Perú
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33