Grupos de mercancía
Carriles guía centrales de plástico para pistas de rodillos de acero
K2143

Carriles guía centrales de plástico para pistas de rodillos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PVC.
Versión de ESD de plástico PVC, reforzado con fibra de carbono.
Versión:negro o gris similar a RAL 7042 o negro.Indicación:Con los carriles guía, el producto transportado se mantiene de forma segura en la pista de rodillos. Para el montaje, los carriles guía simplemente se introducen en el soporte de enganche o el soporte de montaje.

Estos carriles guía se utilizan principalmente en las pistas de rodillos de recorrido paralelo para separar por el centro las pistas de rodillos.

Para proteger los productos sensibles, los carriles guía también están disponibles en una versión con conductividad electrostática (ESD).
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2143 Carriles guía centrales de plástico para pistas de rodillos de acero 283 kB

Planos

Carriles guía centrales de plástico para pistas de rodillos de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
L

ESD
con descarga
electrostática
CADAcc.PrecioPedir
K2143.10X2000negro2000no A petición
K2143.11X2000negro2000 A petición
K2143.20X2000gris2000no A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33