Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 30,5 mm
K2411

Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión:Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Levas para cuartos de vuelta sin tope acero K2244.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2411 Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 30,5 mm 151 kB

Planos

Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 30,5 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Accionamiento

Versión

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K2411.1181cromadomuletilla-188 A petición
K2411.2181cromadomuletilla con cierrecierre 101188 A petición
K2411.3181cromadomuletilla con cierrecierre 1333188 A petición
K2411.1182recubierto en polvomuletilla-188 A petición
K2411.2182recubierto en polvomuletilla con cierrecierre 101188 A petición
K2411.3182recubierto en polvomuletilla con cierrecierre 1333188 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33