Группы товаров
Зажимной рычаг, с внутренней резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали, с блестящим хромированием
K0123_HV

Зажимной рычаг, с внутренней резьбой, с резьбовой вставкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг блестящим хромированием.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0123_HV Зажимной рычаг, с внутренней резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали, с блестящим хромированием 221 kB

Чертежи

Зажимной рычаг, с внутренней резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали, с блестящим хромированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.9036серебристыйс блестящим хромированием9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.9046серебристыйс блестящим хромированием9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.9056серебристыйс блестящим хромированием9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0123.0036серебристыйс блестящим хромированием0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.0046серебристыйс блестящим хромированием0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.0056серебристыйс блестящим хромированием0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K0123.1046серебристыйс блестящим хромированием1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.1056серебристыйс блестящим хромированием1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.1066серебристыйс блестящим хромированием1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0123.2066серебристыйс блестящим хромированием2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.2086серебристыйс блестящим хромированием2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.3086серебристыйс блестящим хромированием3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0123.3106серебристыйс блестящим хромированием3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0123.4106серебристыйс блестящим хромированием4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0123.4126серебристыйс блестящим хромированием4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0123.5126серебристыйс блестящим хромированием5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0123.5166серебристыйс блестящим хромированием5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33