Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, без цилиндрической ручки
K0162_OG

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик спицевый Алюминий.Исполнение: С порошковым покрытием, цвет: черный.
С посадочным отверстием.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0162_OG Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, без цилиндрической ручки 324 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, без цилиндрической ручки
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, без цилиндрической ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1

D2D3L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0162.01080X10калибровое отверстие8010H7241628-- по запросу
K0162.01080X12калибровое отверстие8012H7241628-- по запросу
K0162.01100X10калибровое отверстие10010H7261733-- по запросу
K0162.01100X12калибровое отверстие10012H7261733-- по запросу
K0162.01125X12калибровое отверстие12512H7311833,5-- по запросу
K0162.01125X14калибровое отверстие12514H7311833,5-- по запросу
K0162.01160X14калибровое отверстие16014H7402039-- по запросу
K0162.01160X16калибровое отверстие16016H7402039-- по запросу
K0162.01200X18калибровое отверстие20018H7422445-- по запросу
K0162.01200X20калибровое отверстие20020H7422445-- по запросу
K0162.01250X22калибровое отверстие25022H7482851-- по запросу
K0162.01250X26калибровое отверстие25026H7482851-- по запросу
K0162.11080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4 по запросу
K0162.11080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8 по запросу
K0162.11100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4 по запросу
K0162.11100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8 по запросу
K0162.11125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8 по запросу
K0162.11125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3 по запросу
K0162.11160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3 по запросу
K0162.11160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3 по запросу
K0162.11200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8 по запросу
K0162.11200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8 по запросу
K0162.11250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8 по запросу
K0162.11250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33