Группы товаров
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
K1150

Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, с гальванической оцинковкой, жесткость
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:Шайбы имеют наружный диаметр D2 = ~3 × D1.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1150 Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021 119 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
для
болтов
D1

D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1150.03СтальM33,290,8 по запросу
K1150.04СтальM44,3121 по запросу
K1150.05СтальM55,3151,2 по запросу
K1150.06СтальM66,4181,6 по запросу
K1150.08СтальM88,4242 по запросу
K1150.10СтальM1010,5302,5 по запросу
K1150.12СтальM1213373 по запросу
K1150.14СтальM1415443 по запросу
K1150.16СтальM1617503 по запросу
K1150.18СтальM1820564 по запросу
K1150.20СтальM2022604 по запросу
K1150.24СтальM2426725 по запросу
K1150.30СтальM3033926 по запросу
K1150.103нержавеющая сталь A2M33,290,8 по запросу
K1150.104нержавеющая сталь A2M44,3121 по запросу
K1150.105нержавеющая сталь A2M55,3151,2 по запросу
K1150.106нержавеющая сталь A2M66,4181,6 по запросу
K1150.108нержавеющая сталь A2M88,4242 по запросу
K1150.110нержавеющая сталь A2M1010,5302,5 по запросу
K1150.112нержавеющая сталь A2M1213373 по запросу
K1150.114нержавеющая сталь A2M1415443 по запросу
K1150.116нержавеющая сталь A2M1617503 по запросу
K1150.118нержавеющая сталь A2M1820564 по запросу
K1150.120нержавеющая сталь A2M2022604 по запросу
K1150.124нержавеющая сталь A2M2426725 по запросу
K1150.603нержавеющая сталь A4M33,290,8 по запросу
K1150.604нержавеющая сталь A4M44,3121 по запросу
K1150.605нержавеющая сталь A4M55,3151,2 по запросу
K1150.606нержавеющая сталь A4M66,4181,6 по запросу
K1150.608нержавеющая сталь A4M88,4242 по запросу
K1150.610нержавеющая сталь A4M1010,5302,5 по запросу
K1150.612нержавеющая сталь A4M1213373 по запросу
K1150.614нержавеющая сталь A4M1415443 по запросу
K1150.616нержавеющая сталь A4M1617503 по запросу
K1150.618нержавеющая сталь A4M1820564 по запросу
K1150.620нержавеющая сталь A4M2022604 по запросу
K1150.624нержавеющая сталь A4M2426725 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33