Группы товаров
Конус цангового зажима для внутреннего зажима
K0502

Конус цангового зажима для внутреннего зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Без покрытия.Принадлежности:Цанговый зажим для внутреннего зажима K0502.216030Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0502 Конус цангового зажима для внутреннего зажима 241 kB
 Технические указания для зажима для форм 360 kB

Чертежи

Конус цангового зажима для внутреннего зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0502.1024Цанговый зажим для внутреннего зажима по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Норвегия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33