Productgroepen
Vormspanner voor externe spanning
K2077

Vormspanner voor externe spanning

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingGrondstof:Spanmoer aluminium.
Spantang staal.
Uitvoering:Spanmoer hard-geanodiseerd.Opmerking:In de spantang wordt de contour van het te spannen werkstuk aangebracht.

Bij de behandeling van de werstukcontouren in de spantang is een voorspanning van 15° nodig.

Met behulp van het ingegraveerde aantal graden kan steeds hetzelfde aanhaalmoment, ook zonder momentsleutel, voor een veilige spanning van het werkstuk worden bereikt.

De klemslag van de spantang K2077.01910 bedraagt radiaal 0,025 mm per 15° draaiing. De aanbevolen klemslag bedraagt 0,07 mm.
De maximaal toegestane klemslag bedraagt 0,38 mm.
De klemslag van de spantang K2077.04950 bedraagt radiaal 0,05 mm per 15° draaiing. De aanbevolen klemslag bedraagt 0,1 mm. De maximaal toegestane klemslag bedraagt 0,64 mm.

Door het positioneren van de kraag is een precieze pasvorm mogelijk.

Herhalingsnauwkeurigheid werkstuk: ± 0,02 mm.
Bedieningswijze:Het aanhalen van de spanmoeren gebeurt met behulp van een haaksleutel.Technische gegevens:Zie Downloads, Technische informatie.LeveringsomvangVorm A: vormspanner bestaande uit spanmoer en spantang.

Vorm B: Spantang.

Inclusief cilinderkopschroeven voor het bevestigen van de spantangen. (metrisch en inch)
Tekeningverwijzing:
1) Cilinderkopschroef
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2077 Vormspanner voor externe spanning 385 kB
 Technische opmerking voor klemsystemen voor matrijzen 24,2 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Vormspanner voor externe spanning

Vormspanner voor externe spanning, vorm A

meer info

Tekeningen

Vormspanner voor externe spanning, vorm A

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

BenamingVormDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Aanhaa-
lmoment
max. Nm
Spanbereik
min. - max.
Spankracht
kN
CADToeb.PrijsBestellen
K2077.01910VormspannerA23,919,138,129M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 0,00 €
K2077.04950VormspannerA55,949,576,263,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 0,00 €

Vormspanner voor externe spanning, vorm B

meer info

Tekeningen

Vormspanner voor externe spanning, vorm B

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

BenamingVormDD1D2D3D4HH1H2H3H4Spanbereik
min. - max.
CADToeb.PrijsBestellen
K2077.01911SpantangB23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 0,00 €
K2077.04951SpantangB55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 0,00 €