Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:gezwart.Opmerking:Voor het instellen van de inspanwijdte.

Levering met wartelmoer.
De verlengingsassen kunnen willekeurig met elkaar worden gecombineerd.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0990 Verlengingsas 114 kB

Tekeningen

Verlengingsas

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

DL1SpanbereikCADToeb.PrijsBestellen
K0990.0603460verlenging met 60 mm 0,00 €
K0990.12034120verlenging met 120 mm 0,00 €
K0990.24034240verlenging met 240 mm 0,00 €
K0990.48034480verlenging met 480 mm 0,00 €