BeschrijvingGrondstof:Thermoplast glaskogelversterkt.Uitvoering:matzwart.Opmerking:Ergonomische en functionele booggrepen met een temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +130 °C.
Levering inclusief cilinderschroeven DIN 912 verzinkt, moeren DIN 934, onderlegringen DIN 125 verzinkt en afdekkappen. De uitvoeringen K0193.110006 en K0193.210006 worden geleverd zonder afdekkappen.Montage:Van de bedieningszijde.Tekeningverwijzing:
Vorm A: met grondplaat Vorm B: zonder grondplaat
1) Afdekkap 2) Grondplaat
Bijzonderheden
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.