Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingGrondstof:Thermoplast glaskogelversterkt.Uitvoering:matzwart.Opmerking:Ergonomische en functionele booggrepen met een temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +130 °C.

Levering inclusief cilinderschroeven DIN 912 zwart, moeren DIN 934, onderlegringen DIN 125 verzinkt en afdekkappen.
De uitvoering K0192.110006 en K0192.112006 wordt geleverd zonder afdekkappen.
Montage:Van de bedieningszijde.Tekeningverwijzing:
Vorm A: zonder afdekkap
Vorm B: met afdekkap

1) Afdekkap
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0192 Booggrepen kunststof stevig materiaal 152 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Booggrepen

Booggrepen, vorm A, zonder afdekkap

meer info

Tekeningen

Booggrepen, vorm A, zonder afdekkap

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

Vorm

Uitvoering

ABB1DD1HH1H2LL1MDraagkracht
N

CADToeb.PrijsBestellen
K0192.110006Azonder afdekkap10027227113829513079M6x25600 0,00 €
K0192.112006Azonder afdekkap12029237113829815091M6x25600 0,00 €

Booggrepen, vorm B, met afdekkap

meer info

Tekeningen

Booggrepen, vorm B, met afdekkap

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

Vorm

Uitvoering

ABB1DD1HH1H2LL1MDraagkracht
N

CADToeb.PrijsBestellen
K0192.212008Bmet afdekkap12033229145136515387M8x301000 0,00 €
K0192.214008Bmet afdekkap14038269,51559426178101M8x301000 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33