Productgroepen
Buisgrepen carbon met rvs handgrepen
K0781

Buisgrepen carbon met rvs handgrepen

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Greepschenkel rvs 1.4308.
Verbindingsbuis van carbonvezelversterkt kunststof (CFK).

Uitvoering:Greepschenkel gepolijst.
Verbindingsbuis CFK-structuur, kleurloos gelakt.
Opmerking:Voor bevestigen van de buisgrepen kunnen rvs-cilinderkopschroeven DIN EN ISO 4762 worden gebruikt.Bijzonderheden
rvsRoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0781 Buisgrepen carbon met rvs handgrepen 115 kB

Tekeningen

Buisgrepen carbon met rvs handgrepen

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerABB1D

D1HH1LL1TDraagkracht
N
CADToeb.PrijsBestellen
K0781.25025125034,841,6M6256451301198201000 0,00 €
K0781.30025130034,841,6M6256451351248201000 0,00 €
K0781.35025135034,841,6M6256451401298201000 0,00 €
K0781.35035135047,755M6358466424286201000 0,00 €
K0781.40035140047,755M6358466474336201000 0,00 €
K0781.45035145047,755M6358466524386201000 0,00 €