Productgroepen
Extra sterke wielen Wiellichaam gelast
K1782

Extra sterke wielen Wiellichaam gelast

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Wiellichaam stalen lasconstructie, loopvlak van Extrathane.Opmerking:Het loopvlak van Extrathane is elastisch, slijtvast, geluidsarm, ontziet de vloer en heeft een bijzonder hoog elasticiteitsherstel bij lang gebruik.
Gebruikstemperatuur van -40 °C tot +80 °C.
Wielen passen bij K1768 en K1769.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1782 Extra sterke wielen Wiellichaam gelast 278 kB

Tekeningen

Extra sterke wielen Wiellichaam gelast

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

WiellageringDD1BB1Draagvermogen
kg
CADToeb.PrijsBestellen
K1782.12550kogellager125205060500 0,00 €
K1782.16050kogellager160205060700 0,00 €
K1782.20050kogellager2002050601000 0,00 €
K1782.25060kogellager2502560701350 0,00 €