Productgroepen
Voetenmet trillingsdemping
K0670

Voeten met trillingsdemping

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Voetplaat staal of rvs 1.4404.
Isolatieplaat PUR-elastomeer (sylomeer V12).

Uitvoering:Voetplaat blauw gepassiveerd of blank.
Isolatieplaat grijs, verlijmd, stroef.
Gebruikstemperatuur van -30 °C tot +70 °C.
Opmerking:

De in de tabel aangegeven belastbaarheid is een aanbeveling tot welke permanente statische last het isolatie-element ingezet moet worden.
Deze statische belasting stemt overeen met een oppervlaktedruk van 0,4 N/mm², waarbij het materiaal de optimale dempingseigenschappen bereikt. Daarbij wordt in acht genomen dat bij de dynamische belasting een bijkomende belasting tot een druk van 0,6 N/mm² kan optreden.
De isolatieplaat absorbeert trillingen en verhindert het verschuiven van de voetplaat.

Tekeningverwijzing:
1) Isolatieplaat
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0670 Voetenmet trillingsdemping 220 kB
 Technische informatie over scharniervoeten en scharniervoetplaten met trillingsdemping 48,6 kB

Tekeningen

Voetenmet trillingsdemping

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

Materiaal
basiselement
DD1D2HH1
(bij druk
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastbaarheid
max. kN
CADToeb.PrijsBestellen
K0670.036staal3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0,00 €
K0670.046staal4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0,00 €
K0670.056staal56509194 / 2,8 / 1,90,705 0,00 €
K0670.074staal74689214 / 2,8 / 1,91,372 0,00 €
K0670.1036rvs3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 0,00 €
K0670.1046rvs4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 0,00 €
K0670.1056rvs56509194 / 2,8 / 1,90,705 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33