Productgroepen
Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm D, groot
K2010_D

Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm D,...

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Sluiting PC/ABS.
Veer rvs 1.4310.

Uitvoering:Sluiting zwart.
Veer blank.
Opmerking:Deze kliksluitingen zijn ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen en kappen.
Verkrijgbaar in zes verschillende maten voor verschillende deurbladdiktes.

Ontvlambaarheid: staat op de UL94-HB-lijst.
Bedieningswijze:Door verschuiving van de greep wordt de sluiting in de open stand gezet; de deur kan worden geopend. De vergrendeling vindt automatisch met behulp van de veer plaats wanneer de deur wordt dichtgetrokken.Toepassing:- Automobielindustrie
- Medische techniek
- Machinebouw
- Installatiebouw
- Industriële kasten
Montage:1. Braamvrije montage-uitsparing volgens schets maken.
2. De sluiting met de voorkant in de uitsparing schuiven en naar voren drukken.
3. De sluiting vastklikken door deze omlaag te drukken.
Tekeningverwijzing:

1) Frame
2) Deurblad
3) Montage-uitsparing
4) Bedieningselement
5) Sluiting
6) Veer
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2010_D Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm D, groot 323 kB

Tekeningen

Kliksluiting kunststof met greepopening, inklikbaar, vorm D, groot

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVorm-typeB

B1HH1=Totale
bedrijfsoppervlak
H2H3LL1L2L3L4RS=deurbladsterkte
in mm
Temperatuurbereik
°C
CADToeb.PrijsBestellen
K2010.2221500Dgroot52,944,2196,7244,54856438,112,7max. 0,252,2-40 tot 60 0,00 €