BeschrijvingGrondstof:Gehard staal.Uitvoering:gezwart.Montage:1. Borgschroef in kraagbus en spanexcenter steken en stevig in de grondplaat vastschroeven. 2. Door het vastdraaien van de spanexcenter met behulp van een steeksleutel wordt het werkstuk gespannen.Voordelen:- Compact design - Snel en eenvoudig spannen van onderdelenTekeningverwijzing:
1) Borgschroef 2) Kraagbus 3) Spanexcenter
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.