Productgroepen
Toestandsensoren rvs met houder, vorm H, voor snelspanner horizontaal
K1736_H

Toestandsensoren rvs met houder, vorm H, voor snelspanner...

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingProductbeschrijving:Toestandsensoren met houder dienen voor het opvragen van de bedieningstoestand van snelspanners.
De sensor herkent of de snelspanner open of gesloten is en maakt de elektronische verwerking van deze toestand mogelijk.
De sensor wordt met de houder aan de snelspanner bevestigd.
Grondstof:Rvs.Uitvoering:blank.Opmerking:Toestandsensor en houder worden niet-gemonteerd geleverd.Technische gegevens:Inductieve sensor:
Uitgangsschakeling: PNP maakcontact (NO)
Werkspanning: 10 - 30 V DC
Bedrijfsstroom: 100 mA
Schakelafstand: 0,8 mm
Schakelfrequentie: 5000 Hz
Kortsluitvast: ja
Verpolingsbestendig: ja
Beschermingsgraad: IP 67
Soort aansluiting: 0,3 m kabel, polyurethaan, met stekkerverbinding
Temperatuurbereik: -25 °C - +70 °C
Goedkeuring: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montage:De toestandsensor wordt met de moeren aan de houder bevestigd en op maat L1 ingesteld.
De houder wordt met de schroeven van de snelspanner via de gaten tussen voet en montagevlak bevestigd.
De fijninstelling van het schakelpunt vindt plaats tijdens de montage van de snelspanner.
De werkwijze wordt gedetailleerd beschreven in de montagehandleiding.
Toebehoren:K0660
K1276
K1737
Veiligheid:Toestandsensoren zijn niet geschikt voor de beveiliging van personen.Tekeningverwijzing:
1) LED-aanduiding

BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw
Bijzonderheden
rvsRoHS

Tekeningen

Toestandsensoren rvs met houder, vorm H, voor snelspanner horizontaal

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWvoor
snelspanner
M=Spindel
snelspanner
CADToeb.PrijsBestellen
K1736.06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,8393007K0660M6x35 0,00 €
K1736.08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,6393007K0660M8x45 0,00 €