- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- K1463
Snelspanner rvs horizontaal met krachtsensor
- K1463
Snelspanner rvs horizontaal met veiligheidsvergrendeling en krachtsensor
- K1464
Spanstukken instelbaar voor snelspanner met krachtsensor
- K1482
Stekker met schroefaansluiting afgeschermd
- K1825
Krachtsensor voor snelspanner
- K0660
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0660
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0660
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0660
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0660
Snelspanner antistatisch horizontaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0661
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0661
Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0661
Snelspanner antistatisch horizontaal met verticale voet en instelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0662
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0662
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0662
Snelspanner antistatisch verticaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0663
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0663
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met verticale voet en verstelbare aandrukspindel, rvs
- K0663
Snelspanner antistatisch verticaal met verticale voet en instelbare aandrukspindel
- K0664
Moeren met kegelkop
- K1736
Toestandsensoren rvs met houder voor snelspanner
- K1243
Minisnelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1543
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet links en verstelbare aandrukspindel
- K1544
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet rechts en verstelbare aandrukspindel
- K1239
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1433
Snelspanner horizontaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K1541
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1240
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1241
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K2067
Snelspanner staal zwart, horizontaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K1434
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1435
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K1242
Snelspanner horizontaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K1439
Trekspanner
- K1244
Snelspanner verticaal met verticale voet en vaste aandrukspindel
- K1245
Snelspanner verticaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K1246
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1248
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1250
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K1251
Snelspanner verticaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K1253
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K1254
Minisnelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1255
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K2066
Snelspanner staal zwart, verticaal met horizontale voet en instelbare aandrukspindel
- K1256
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1257
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K1438
Snelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K1258
Snelspanner verticaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K1542
Snelspanner horizontaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K1259
Snelspanner verticaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K1436
Snelspanner verticaal met hoekvoet en vaste aandrukspindel
- K1437
Snelspanner verticaal met hoekvoet en massieve aandrukarm
- K1260
Beugelspanner staal of rvs, horizontaal met tegenhouder en lang verstelweg, kunststof greep rood
- K1261
Beugelspanner staal of rvs, horizontaal met tegenhouder, kunststof greep rood
- K1262
Beugelspanner staal, horizontaal, zware uitvoering met tegenhouder, kunststof greep rood
- K1265
Beugelspanner verticaal met tegenhouder
- K1268
Beugelspanner staal of rvs, horizontaal, zware uitvoering met tegenhouder, kunststof greep rood
- K1270
Haakspanner staal of rvs horizontaal met lange spanweg en tegenhouder
- K1432
Haakspanner staal of rvs horizontaal met tegenhouder
- K1545
Minischuifstangspanner staal of rvs met console
- K1546
Schuifstangspanner met console
- K1547
Schuifstangspanner met console
- K1440
Schuifstangspanner zonder console
- K2282
Schuifstangspanner staal of rvs klemkracht tot 3150 N
- K2283
Schuifstangspanner staal of rvs klemkracht tot 2670 N
- K2284
Schuifstangspanner staal of rvs klemkracht tot 1350 N
- K2285
Schuifstangspanner staal, draaibaar klemkracht tot 2000 N
- K2286
Schuifstangspanner staal klemkracht tot 3000 N
- K2287
Schuifstangspanner staal, horizontaal klemkracht tot 3000 N
- K2288
Schuifstangspanner staal zware uitvoering, lasbaar klemkracht tot 22250 N
- K2289
Schuifstangspanner staal klemkracht tot 6675 N
- K2290
Schuifstangspanner staal klemkracht tot 3575 N
- K2291
Schuifstangspanner staal zware uitvoering klemkracht tot 33350 N
- K0087
Schuifstangspanner zware uitvoering met handgreep
- K0088
Schuifstangspanner zware uitvoering met verplaatsbare hefboom
- K0745
Schuifstangspanner mini
- K1548
Pneumatische spanner horizontaal
- K1549
Pneumatische schuifstangspanner
- K1550
Kniehefboompersen handuitvoering
- K1551
Kniehefboompersen pneumatische uitvoering
- K0055
Snelspanner verticaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0056
Snelspanner verticaal met verticale voet en vaste aandrukspindel
- K0058
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0059
Snelspanner verticaal met veiligheidsvergrendeling met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0060
Snelspanner verticaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0061
Snelspanner verticaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K0062
Snelspanner verticaal met hoekvoet en verstelbare aandrukspindel
- K0063
Snelspanner verticaal met hoekvoet en vaste aandrukspindel
- K0064
Snelspanner verticaal met hoekvoet en massieve aandrukarm
- K0065
Snelspanner verticaal met horizontale voet
- K0066
Snelspanner verticaal zware uitvoering met vaste aandrukspindel
- K0067
Snelspanner verticaal zware uitvoering met massieve aandrukarm
- K0068
Minisnelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0069
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0070
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0071
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet links en verstelbare aandrukspindel
- K0267
Minisnelspanner horizontaal met horizontale voet rechts en verstelbare aandrukspindel
- K0072
Snelspanner horizontaal met verticale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0073
Snelspanner horizontaal met verticale voet en massieve aandrukarm
- K0074
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel
- K0075
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en vaste aandrukspindel
- K0076
Snelspanner horizontaal met horizontale voet en massieve aandrukarm
- K0077
Snelspanner horizontaal zware uitvoering met verstelbare aandrukspindel
- K0078
Trekspanner
- K0079
Haakspanner horizontaal met tegenhouder
- K0080
Beugelspanner horizontaal met tegenhouder
- K0081
Beugelspanner horizontaal zware uitvoering met tegenhouder
- K0082
Beugelspanner verticaal met tegenhouder
- K0083
Minischuifstangspanner met console
- K0084
Schuifstangspanner met console
- K0085
Schuifstangspanner met console
- K0086
Schuifstangspanner zonder console
- K0089
Pneumatische spanner horizontaal vorm A
- K0090
Pneumatische spanner horizontaal vorm B
- K0091
Pneumatische spanner verticaal zware uitvoering
- K0092
Pneumatische spanner horizontaal zware uitvoering
- K0093
Pneumatische schuifstangspanner
- K0094
Pneumatische schuifstangspanner
- K0095
Kniehefboompersen handuitvoering
- K0096
Kniehefboompersen pneumatische uitvoering
- K0098
Bevestigingshoek staal, verzinkt en gepassiveerd
- K1431
Bevestigingshoek staal, verzinkt en gepassiveerd voor snelspanners
- K2110
Kunststof greep, rond met rechthoekige opname
- K2111
Kunststof greep, rond met ronde opname
- K2112
Kunststof greep, rond met ronde opname
- K2113
Kunststof grepen, rechthoekig met rechthoekige opname
- K0099
Kunststof grepen rond
- K0100
Kunststof grepen
- K0688
Drukschroeven staal met drukstuk, met veerring
- K0689
Drukschroeven staal met drukstuk, met spanstift
- K0690
Neopreen drukschroeven
- K0101
Aandrukspindels star
- K1442
Aandrukspindels star
- K0102
Aandrukspindels met scharniervoet
- K0103
Aandrukspindels met gevulkaniseerd neopreen drukstuk
- K1443
Aandrukspindels met gevulkaniseerd neopreen drukstuk
- K0104
Drukstukken uit neopreen
- K0105
Beschermkappen
- K0106
Beschermkappen
- K0106
Beschermkappen antistatisch
- K0107
Klemschijven voor aandrukspindels
- K1441
Klemschijven voor aandrukspindels
- K1210
Adapterblok aluminium
- K1211
Adapterplaat rond
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0745_ASchuifstangspanner mini vorm A |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:verzinkt en gepassiveerd. Oliebestendige kunststof greepOpmerking:Schuifstangspanner met zeer kleine inbouwhoogte. De spanners borgen in gesloten en geopende stand. Daarom kunnen deze op druk en ook op trek worden ingezet.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Slag S | Houdkracht F2 N | Houdkracht F1 N | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0745.10050 | A | 16 | 500 | 500 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|