- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K2135_BRollenbaan staal, vorm B |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Profiel rolrails: staal. Wiel: kunststof polypropyleen. As: staal.Uitvoering:Profiel rolrails: verzinkt. Wiel: grijs vergelijkbaar met RAL 7042, ESD-uitvoering zwart. As: verzinkt.Opmerking:Belastbare rolrails die rustig lopen. Het systeem is al gemonteerd. In het rolrailsprofiel bevinden zich kunststof wieltjes die op stalen assen zijn geplaatst. Korte hartafstanden garanderen een rustige, storingsvrije loop. Indien nodig, kan het rolrailsprofiel van plaatstaal eenvoudig op de gewenste lengte worden ingekort.
Als toebehoren zijn vaste en variabele houders leverbaar. Met deze houders is een directe koppeling mogelijk op ronde buizen en profielbuizen Ø30 en op aluminiumprofielen met rastermaat 40 mm.
Vorm A: zonder wielkrans. Vorm B: met wielkrans.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Vorm-type | Kleur component | L | ESD elektrostatisch ontladend | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2135.220X2000 | B | met wielkrans | grijs | 2000 | nee |  | | 0,00 € | | K2135.211X2000 | B | met wielkrans | zwart | 2000 | ja |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|