Warengruppen

KIPP Produkte im Einsatz

zurück
KIPP Produkte im Einsatz - Steinfort Glas aus den Niederlanden


Die Firma Steinfort Glas BV aus Franeker in den Niederlanden ist spezialisiert auf Glasbearbeitung. Entsprechend der jeweiligen Kundenanforderung wird beispielsweise gehärtetes oder beleuchtetes Glas in allen Arten, Größen und Farben hergestellt.
Steinfort hat inzwischen etwa 80% der Busse in den Niederlanden mit Antireflex-Schutzscheiben ausgestattet, um die Fahrer abzusichern.


Neben den KIPP Scharnieren K0435 aus Thermoplast und Edelstahl werden bei den Schutzscheiben auch Griffe und Magnete eingesetzt, um eine sichere und einfache Bedienung zu gewährleisten.
Steinfort schätzt die gute Zusammenarbeit mit KIPP, sowie die hohe Fertigungstiefe und enorme Reaktionsgeschwindigkeit.


Direkt zum Produkt

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Niederlande
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33