Groupes de marchandise

Polyamide (PA 6.6)

Polyamide avec 50 % de fibres de verre (PA 6.6 GF 50)

Désignation abrégée PA 6.6 PA 6.6 GF 50
Désignation Polyamide
(polycondensat)
Polyamide avec 50 % de fibres de verre
Propriétés mécaniques    
  État de l'échantillon sec/humide sec/humide
  Résistance à la traction [Mpa] k.A. 230/180
  Module d'élasticité (traction) [Mpa] 3 100/1 100 16 000/12 500
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa] 160/100 300/260
Propriétés physiques    
  Densité [g/cm³] 1,14 1,55
  Température de fusion [°C] 260 260
Températures de service    
  Temp. max. temporaire [°C] 200 240
  Temp. max. constante [°C] 100 130
  Temp. d'utilisation min. [°C] -40 -40
Propriétés diverses    
  Comportement de combustion selon UL 94 V-2 HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
2,8 1,2
Résistance chimique    
  graisses, huiles minérales + +
  essence + +
  acides faibles/forts o/- o/-
  bases faibles/fortes +/o o/-
  perchloroéthylène + +
  trichloroéthylène + +
  acétone + +
  alcools + +
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
o o
  Intempéries/rayonnement UV o o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire