Groupes de marchandise

Les manettes indexables KIPP

retour
  • Les manettes indexables KIPP

Les manettes indexables KIPP

La société HEINRICH KIPP WERK est considérée comme un fabricant majeur de manettes indexables depuis des décennies. C'est pourquoi elles sont également connues sous le nom de manettes KIPP. Les modèles proposés par KIPP sont synonymes de fiabilité, de stabilité et de polyvalence - et ce en Allemagne comme à l'international. Les manettes indexables ne sont pas seulement utilisées dans la construction mécanique. Elles le sont également dans le domaine de la rééducation ou encore de la logistique.

Fonctionnement d'une manette indexable

Les manettes indexables permettent de serrer et de fixer des pièces à usiner et d'autres objets sur les machines, par exemple. Les grands avantages
des manettes indexables KIPP résident dans leur montage sans outil et leur réglage rapide.

Le fonctionnement d'une manette indexable est très simple : lorsque sa poignée est soulevée, la denture interne entre la manette et l'insert est libérée. La manette peut alors être tournée librement sans que l'insert ne bouge. Lorsque la poignée est relâchée, les deux dentures s'engagent et la manette est à nouveau enclenchée. Lorsque la poignée est actionnée, l'insert bouge. Les pièces de machine, les attaches et les pièces à usiner peuvent ainsi être positionnées ou desserrées.

Modèles et propriétés des manettes indexables

La diversité des domaines d'utilisation et d'application des manettes indexables se reflète dans les différents modèles que vous trouverez dans la gamme proposée par KIPP. Tous nos modèles sont disponibles sous forme de manette indexable avec taraudage et de manette indexable avec filetage.


À propos : Vous pouvez télécharger facilement toutes les données CAO relatives à nos produits sur notre site Web.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33