Warengruppen
Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110°
K1519

Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110°

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Scharniere sind ausschließlich geeignet für horizontale Anwendungen.
Bei der Ausführung mit Feder wird beim Öffnen ein Drehmoment von 1,0 Nm und beim Schließen ein Drehmoment von 3,0 Nm erreicht.
Öffnungswinkel 110°.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1519 Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110° 379 kB

Zeichnungen

Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormProdukttypAA1BB1B2B3D

D1SCADZub.PreisBestellen
K1519.50400AScharnier innenliegend5032402016106,2x14,26,2x12,22 auf Anfrage
K1519.50401BScharnier innenliegende Feder5032402016106,2x14,26,2x12,22 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33