Das HEINRICH KIPP WERK hat ein neues Verschraubungssystem für Einsatzbereiche entwickelt, in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt. Die totraumfreie Lösung, bei der alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind, ist für eine einfache Reinigbarkeit konzipiert und stellt eine Alternativlösung zum Hygienic USIT® Verschraubungssystem dar. Die Richtlinien nach EU10/2011 sowie FDA CFR21 werden erfüllt.
- Fließende Radien und Übergänge; das Verschraubungssystem ist frei von Riefen, Graten oder unebenen Kopfauflagen
- Innenradien von > 3 mm, Mittenrauwert von < 0,8 µm
- Beständig gegenüber Reinigungsmedien mit einem pH-Wert zwischen pH4 bis pH14 sowie starken Laugen
- Dichtring mit reinigungsoptimierter Geometrie, guter Hydrolysebeständigkeit und erweitertem Temperaturbereich von -20 bis 100 °C
- Ultramarinblaue Ausführung des Dichtrings – branchenüblich für die Identifizierung von Fremdkörpern in Lebensmitteln
Das Verschraubungssystem ist eine Eigenentwicklung von KIPP. Das einheitliche Design der Schrauben und Hutmuttern gewährleistet nicht nur hohe Funktionalität, sondern auch optische Kohärenz; für die Kugelkopfformen liegt ein Designschutz vor. Der Dichtring aus dem Thermoplast-Werkstoff POM ist auf die Schraube bzw. Mutter vormontiert, kann aber separat bestellt und ausgetauscht werden. Schraube und Mutter sind aus Edelstahl 1.4404 gefertigt und in den Größen M4 - M16 erhältlich. Kunden können zwischen einer unpolierten und polierten Ausführung wählen. |