Warengruppen

KIPP stellt neuen Drehmoment-Dreisterngriff vor

zurück

Mechanik mit Klicksignal

KIPP stellt neuen Drehmoment-Dreisterngriff vor
Das HEINRICH KIPP WERK erweitert sein Sortiment um einen praktischen Drehmoment-Dreisterngriff. Dieser signalisiert das Erreichen des maximalen Drehmoments mit einem hörbaren Klick.
Die Mechanik im Inneren des von KIPP entwickelten Drehmoment-Dreisterngriffs begrenzt das Anziehmoment auf 5 Nm. Der Griff kann nur mit dem maximalen Drehmoment angezogen werden. Sobald dieser erreicht ist, ertönt ein deutliches Klicksignal. Dadurch verhindert das Produkt ein ungewolltes Überschreiten des definierten Grenzwertes. Anwendung findet der Griff an sämtlichen Stellen bei der definierte Spannkraft gefordert ist.

Der Drehmoment-Dreisterngriff von KIPP erfüllt höchste Qualitätsansprüche und fügt sich nahtlos in die bewährte Produktlinie NOVOgrip ein. Er besteht aus glaskugelverstärktem Thermoplast und wird standardmäßig in der Farbe schwarzgrau (RAL 7021) produziert.

Der gleichfarbige Deckel wird aus Thermoplast gefertigt, die Stahlteile sind aus elektropoliertem und gehärtetem Edelstahl. Die Innengewinde werden in den Größen M8, M10 und M12 angeboten, weitere Größen sowie andere Drehmomente und Farben sind auf Anfrage erhältlich.

zur Produktseite

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Mazedonien
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33