Groupes de marchandise
Equerre simple sans trame modulaire
K0802

Equerre simple sans trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. La face d’appui présente une surépaisseur de 1 mm.Nota :Les équerres simples s’adaptent aux palettes de machines outils conformes à DIN 55201, et aux palettes de machines outils réalisées conformément à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0802 Equerre simple sans trame modulaire 213 kB

Dessins

Equerre simple sans trame modulaire
Equerre simple sans trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAB1CD

EE1FGHJStatutCAOAcc.PrixCommander
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114fin de série Sur demande