Groupes de marchandise
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure - inch
K0659 inch

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Remarques concernant la commande :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :K1160 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0659 inch Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure - inch 173 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleFinition 2ADD2HH1H2H3LL2CAOAcc.PrixCommander
K0659.31CO1sans vis de serrage80240,37585,849,128,51310412,7Sur demande
K0659.32CO2sans vis de serrage100290,375107,161,435,51312915,7Sur demande
K0659.32CP3sans vis de serrage100290,5107,161,435,51312915,7Sur demande
K0659.33CP3sans vis de serrage125360,5139,582,54418,516119,5Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33