Groupes de marchandise
Bouton champignon en acier inoxydable avec taraudage avec embase basse
K2145

Bouton champignon en acier inoxydable avec taraudage avec embase...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.Finition :décolleté ou grenaillé.Sur demande :Boutons champignon avec tige filetée.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K2145_Datasheet_32347_Bouton_champignon_en_acier_inoxydable_avec_taraudage_avec_embase_basse--fr 154 kB

Dessins

Bouton champignon en acier inoxydable avec taraudage avec embase basse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleClé en acierSurface
corps
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K2145.190291.4305naturelM2148115,84 Sur demande
K2145.100301.4305naturelM3181013,56,68 Sur demande
K2145.110411.4305naturelM4211314,57,29 Sur demande
K2145.110511.4305naturelM5211314,57,29 Sur demande
K2145.120621.4305naturelM6251417,78,710 Sur demande
K2145.130831.4305naturelM833192412,414 Sur demande
K2145.141041.4305naturelM1040273018,520 Sur demande
K2145.290291.4305grenailléM2148115,84 Sur demande
K2145.200301.4305grenailléM3181013,56,68 Sur demande
K2145.210411.4305grenailléM4211314,57,29 Sur demande
K2145.210511.4305grenailléM5211314,57,29 Sur demande
K2145.220621.4305grenailléM6251417,78,710 Sur demande
K2145.230831.4305grenailléM833192412,414 Sur demande
K2145.241041.4305grenailléM1040273018,520 Sur demande
K2145.390291.4404naturelM2148115,84 Sur demande
K2145.300301.4404naturelM3181013,56,68 Sur demande
K2145.310411.4404naturelM4211314,57,29 Sur demande
K2145.310511.4404naturelM5211314,57,29 Sur demande
K2145.320621.4404naturelM6251417,78,710 Sur demande
K2145.330831.4404naturelM833192412,414 Sur demande
K2145.341041.4404naturelM1040273018,520 Sur demande
K2145.490291.4404grenailléM2148115,84 Sur demande
K2145.400301.4404grenailléM3181013,56,68 Sur demande
K2145.410411.4404grenailléM4211314,57,29 Sur demande
K2145.410511.4404grenailléM5211314,57,29 Sur demande
K2145.420621.4404grenailléM6251417,78,710 Sur demande
K2145.430831.4404grenailléM833192412,414 Sur demande
K2145.441041.4404grenailléM1040273018,520 Sur demande