Groupes de marchandise
Module excentrique de serrage forme C
K0754_C

Module excentrique de serrage forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.Finition :Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire.
Nota :Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.Avantages :Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0754_C Module excentrique de serrage forme C 243 kB

Dessins

Module excentrique de serrage forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDHH1H2H3LPour largeur
de rainure
Force de serrage
F
(kN)
Force
FH
N
CAOAcc.PrixCommander
K0754.21150606C153410673561,590 Sur demande
K0754.21201008C2044138105282,5100 Sur demande
K0754.21301008C3084,635102570,484120 Sur demande