Groupes de marchandise

Système de serrage modulaire 5 axes pour pièces XXL

retour

Système de serrage à point zéro flexible en taille 138

Système de serrage modulaire 5 axes pour pièces XXL

HEINRICH KIPP WERK a élargi son offre existante avec le système de serrage modulaire 5 axes en taille Ø138. Ce système permet un usinage complet et sans obstacle des pièces plus grosses et plus lourdes sur 5 faces.
Système de bridage 5 axes module 138

Le nouveau système de serrage modulaire 5 axes de KIPP convient également pour le serrage de pièces dont la taille dépasse 1 m. 

La structure modulaire du système est idéale pour un usinage efficace et sans collision des pièces avec des temps d'équipement considérablement réduits.
Sa facilité de manipulation permet un remplacement rapide en cas d'utilisation intensive de la machine. La fixation de la pièce s'effectue de façon variable par un filetage ou un alésage.
Le produit constitue donc un système de serrage à point zéro mécanique complet avec une précision de répétition très élevée.
Le nouveau système de serrage modulaire 138 est compatible avec les tailles existantes (50 mm et 80 mm) et universel.
La version XXL rend désormais possible la fixation jusqu'au filetage M 60. La pression d'appui maximale pour un module de base donné est de 10 t.
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm


Tous les modules se distinguent par une très grande force de serrage, puisque la pièce est verrouillée par le système.
Ceci garantit un usinage sécurisé.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33