Groupes de marchandise

Manettes indexables KIPP en acier

retour
Manettes indexables KIPP en acier

Manette indexable robuste en acier

Robuste et efficace
Les exigences en matière de fiabilité et de durabilité sont extrêmement élevées, tout particulièrement pour la construction d'installations et de machines. Avec les manettes indexables en acier, KIPP satisfait à ces exigences et vous propose en outre une solution économique. Les manettes disposent du design KIPP classique et sauront vous convaincre par leur robustesse et leur fonctionnalité.
Le levier à serrage rapide KIPP est désormais également disponible en acier. Sa surface chromatée le protège de la corrosion. Dans son aspect visuel, il correspond à l'exécution en acier inoxydable.

Vers la page produits filetage

Vers la page produits taraudage