La nouvelle gamme de produits ESD a été spécialement développée par KIPP pour une protection maximale des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.
Les pièces, composants et appareils électriques et électroniques sensibles peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
ESD garantie une sécurité élevée pour les fabricants d'appareil répondant à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE et les exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/EG.
+ Capacité de décharge électrique
+ Utilisables conformément à la norme DIN EN 61340-5-1