Groupes de marchandise

Extension de la gamme d'axes de fixation avec deux nouvelles variantes

retour
KIPP élargit sa gamme d'axes de fixation avec deux nouvelles variantes
KIPP élargit sa gamme d'axes de fixation avec deux nouvelles variantes
Nouveau, intelligent et facile d'utilisation
Les doigts d'indexage et goupilles d'arrêt KIPP réputés se sont toujours montrés particulièrement convaincants grâce à leur manipulation facile ainsi qu'à leur stabilité et durabilité élevées. L'axe de fixation KIPP en version simple possède également ces caractéristiques. Il est utilisé pour la fixation rapide et facile de composants et de pièces.

Les axes de fixation KIPP avec sûreté à enclenchement peuvent également être utilisés sans problème dans ce domaine. La large sûreté à enclenchement bloque les pièces à assembler par l'intermédiaire d'une pièce transversale pouvant être positionnée de deux façons à travers un évidement central.

Avec les axes de fixation avec anneau, KIPP propose une alternative économique. Ces éléments assurent un verrouillage par l'intermédiaire d'une bille montée sur ressort sur l'extrémité de l'axe. Une traction sur l'anneau provoque une poussée de la bille dans le ressort, ce qui permet de retirer l'axe de fixation de l'alésage.

Vers la page produits - avec sûreté à enclenchement

Vers la page produits - avec anneau