Groupes de marchandise

Certification OEA

retour

Certification OEA

Depuis le 27 décembre 2016, la société HEINRICH KIPP WERK bénéficie du statut officiel d'opérateur économique agréé (OEA) prévu par la législation douanière de l'Union européenne.
Le certificat OEA (opérateur économique agréé) est délivré par le bureau de douane principal et prévoit des simplifications douanières et des mesures de sécurité. Pour que la certification puisse être délivrée par les autorités douanières, les entreprises doivent répondre à certaines normes de sécurité. Le statut d'OEA est un prérequis pour bénéficier de simplifications douanières en ce qui concerne les importations et les exportations.
Certification OEA
En tant que opérateur économique agréé, la société HEINRICH KIPP WERK garantit une sécurité constante de la chaîne d'approvisionnement internationale. Ceci permet surtout d'éviter que des tiers non autorisés n'aient accès aux biens et marchandises. Ces mesures de sécurité ont pour effet de réduire considérablement le nombre de contrôles des marchandises et des documents, permettant ainsi un traitement plus rapide dans les aéroports et les ports. Le client a en outre la garantie que le produit lui sera livré à l'heure.
Afin de pouvoir appliquer ces mesures de sécurité, le centre logistique de la société HEINRICH KIPP WERK a été désigné comme zone de sécurité.