Groupes de marchandise

HEINRICH KIPP WERK agrandit son atelier pour les apprentis

retour
Miser sur l'avenir :

HEINRICH KIPP WERK agrandit son atelier pour les apprentis

Trouver des apprentis qualifiés et motivés est l'une des grandes missions des entreprises de taille moyenne. Le recrutement de jeunes avec un bon niveau de formation est un élément clé du concept de recrutement interne de l'entreprise. Les responsables de la société HEINRICH KIPP WERK sont conscients de l'importance du recrutement d'apprentis et investissent dedans depuis des années. Dernier changement en date : l'agrandissement de l'atelier pour apprentis.
Avec ses 320 m², l'atelier des apprentis est maintenant deux fois plus grand qu'auparavant. « Dans notre atelier de formation, nos apprentis apprennent leur métier sur des machines de tournage, de fraisage et d'érosion professionnelles. Nous avons récemment complété notre équipement avec trois machines CNC. L'atelier des apprentis compte désormais six machines CNC et 10 machines conventionnelles », explique Daniel Hütter. Le formateur de longue date au sein de la société HEINRICH KIPP WERK et son nouveau collègue Ioannis Bouikidis – lui-même ancien apprenti chez KIPP – apprécient beaucoup les nouveaux locaux. La salle de formation nous permet d'organiser des cours internes sur la technique de commande et la CNC », indique M. Hütter. Les stations de simulation sont souvent utilisées par les apprentis, et KIPP offre désormais quatre postes de programmation externes.

APPRENTISSAGE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE