- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2418Уплотнительные кольца из фторкаучука |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Фторкаучук.Исполнение: Твердость по Шору ~ 70, цвет: черный.Указание:Уплотнительные кольца являются универсальными уплотнениями для защиты от жидких и газообразных сред. Они подходят для статических и ограниченных динамических вариантов применения. Уплотнительные кольца могут устанавливаться как радиальное или осевое уплотнение. Уплотняющий эффект при монтаже достигается за счет осевого или радиального сжатия поперечного сечения. В рабочем состоянии давление среды усиливает деформацию уплотнительного кольца и тем самым повышает уплотняющий эффект. Для оптимального уплотнения необходимо выбирать уплотнительные кольца с максимально возможным диаметром поперечного сечения.
В монтажном пространстве необходимо обеспечить правильное заполнение пазов, предварительное уплотнение, растяжение или сжатие.
В смонтированном состоянии уплотнительное кольцо должно растягиваться по отношению к внутреннему диаметру макс. на 6 % и сжиматься макс. на 3 %.
Фторкаучук отличается превосходной устойчивостью к воздействию озона и кислорода, старению и атмосферным воздействиям. Он обладает высокой термо- и химической стойкостью, а также низкой газопроницаемостью, что делает его идеальным для применения в условиях высокого вакуума. Кроме того, он является огнестойким и обладает низкой остаточной деформацией при сжатии.
Фторкаучук обладает высокой химической стойкостью к минеральным, растительным и животным маслам, топливу, многим щелочам, кислотам и растворителям. Однако, он менее устойчив к полярным растворителям, определенным щелочам и перегретому пару.
Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен выполнять пользователь.Диапазон температур:От -20 до +200 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D1 | D2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2418.00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2418.00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00448178 | 4,48 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00500100 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | K2418.00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00600200 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01000200 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.01000300 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.01200350 | 12 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | K2418.01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01600200 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2418.01600300 | 16 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,00 € | | K2418.01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.01800350 | 18 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02000300 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.02000350 | 20 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,00 € | | K2418.02200300 | 22 | 3 |  | | 0,00 € | | K2418.02200350 | 22 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02400350 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02600350 | 26 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2418.02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 0,00 € | | K2418.03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.03200500 | 32 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.03400500 | 34 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.03700500 | 37 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.04000500 | 40 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05000500 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.05200500 | 52 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.06200500 | 62 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.06800500 | 68 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.07500500 | 75 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.08300500 | 83 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 0,00 € | | K2418.10000500 | 100 | 5 |  | | 0,00 € | | K2418.10200500 | 102 | 5 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|