Пробки воздухоотводные резьбовые, форма В, с воздушным фильтром
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66. Воздушный фильтр (только форма B) из полиуретана (пенополиуретан). Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный. Крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 60 мкм.Указание:Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.
Форма A: без воздушного фильтра Форма B: с воздушным фильтромДиапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже: