- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0177_IGРычаги зажимные, плоские с внутренней резьбой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8. Ручка, дуропласт PF 31, черный.Исполнение: вороненная.Указание:Плоские рукоятки переключения могут использоваться для зажима, а также для переключения. При этом должно быть достаточно места, чтобы рукоятка могла поворачиваться на 360°. По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и внутренние звездочки. Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|