Группы товаров
Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов
K1444_IG20

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444_IG20 Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов 89,6 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.208внутренняя резьба20°1M8182410254032,584,5 по запросу
K1444.210внутренняя резьба20°1M10182410254032,584,5 по запросу
K1444.2101внутренняя резьба20°2M10202812324636,5100 по запросу
K1444.212внутренняя резьба20°2M12202812324636,5100 по запросу
K1444.216внутренняя резьба20°3M16233313325241121 по запросу
K1444.220внутренняя резьба20°4M20264113326149123 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33