Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины
K0213_A

Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0213_A Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины 77,8 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0213.12001Aчерный12018M640132500 по запросу
K0213.12003Aнатуральный12018M640132500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33