Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.Указание:Задвижки используются при необходимости время от времени прятать штифт. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0637_A Задвижки из нержавеющей стали форма А 227 kB

Чертежи

Задвижки из нержавеющей стали форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0637.1040410A4M10103825209361814 по запросу
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 по запросу
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 по запросу
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 по запросу
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 по запросу
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 по запросу
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 по запросу
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 по запросу
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 по запросу
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 по запросу
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 по запросу
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 по запросу
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 по запросу
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 по запросу
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 по запросу
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 по запросу
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 по запросу
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 по запросу
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 по запросу
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 по запросу
K0637.1041220A12M20207050351861232060 по запросу
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 по запросу
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 по запросу
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 по запросу
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
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33