- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- K1678
Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей
- K1670
Задвижки
- K2223
Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником
- K1672
Задвижки
- K1672_A
Задвижки, форма A, без крышки, без гайки
- K1672_B
Задвижки, форма B, без крышки, с гайкой
- K1672_C
Задвижки, форма C, с крышкой, без гайки
- K1672_D
Задвижки, форма D, с крышкой, с гайкой
- K1674
Задвижка с упором
- K1677
Задвижка, сталь, с внутренней направляющей
- K1671
Задвижки из нержавеющей стали
- K2222
Задвижки из стали с четырехгранником
- K1673
Задвижки из нержавеющей стали
- K1675
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0639
Задвижки
- K0640
Задвижки из нержавеющей стали
- K0348
Задвижки
- K0637
Задвижки из нержавеющей стали
- K1679
Задвижки с шестигранником
- K1680
Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником
- K2114
Задвижка c резьбовым стопорным элементом
- K2115
Задвижка из нержавеющей стали c резьбовым стопорным элементом
- K1284
Задвижка с упором
- K1285
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0638
Держатели
- K0638
Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек
- K0349
Шпингалеты пружинные
- K1668
Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз
- K1669
Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной
- K1691
Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо
- K1692
Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной
- K1693
Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1672_BЗадвижки, форма B, без крышки, с гайкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки: 1.0503. Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали. Нажимная пружина: 1.4310.Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые. Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый. Нажимная пружина, чистая.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. Монтаж через наружную резьбу.По запросу:Специальные исполнения. Принадлежности:Держатели K0638. Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1672.050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | по запросу | | K1672.050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | по запросу | | K1672.050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | по запросу | | K1672.050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | | K1672.0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|