Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Держатели упрощают монтаж задвижек и расширяют их область применения. Они могут также использоваться для упорных штифтов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0638_A Держатели форма А 235 kB

Чертежи

Держатели форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3D4KL1L3SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0638.112AM12365,51024251012 по запросу
K0638.1121AM12x1,5365,51024251012 по запросу
K0638.116AM16465,51032331315 по запросу
K0638.1161AM16x1,5465,51032331315 по запросу
K0638.120AM20465,51032331315 по запросу
K0638.1201AM20x1,5465,51032331315 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33