Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиформальдегид (делрин).Исполнение: белого или черного цвета.Указание:Отлично продуманная модульная система, состоящая из акрилового стекла, пластиковых элементов и нержавеющей стали, легкая и гибкая конструкция.Применение:Подходит для предприятий общественного питания/гостиниц/ресторанов,
офисных столов/переговорных комнат,
стоек администрации/зон общения посетителей,
школ/библиотек
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1637 Базовые модули 380 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1637.150036белый5036по запросу
K1637.150145белый50145по запросу
K1637.250036черный5036по запросу
K1637.250145черный50145по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33