Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности
K1765_LS

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса из высококачественного полиуретана-эластомера.
Колесные диски из алюминиевого литья.
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.Диапазон температур:от -25 °C до +70 °C

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1765.101000402Направляющий роликшарикоподшипник36406055851009125100807686200 по запросу
K1765.101250402Направляющий роликшарикоподшипник404060558512591501008076102,5200 по запросу
K1765.101500502Направляющий роликшарикоподшипник6050807511015011190140105-135400 по запросу
K1765.101600502Направляющий роликшарикоподшипник6050807511016011195140105-140400 по запросу
K1765.102000502Направляющий роликшарикоподшипник6550807511020011235140105-165400 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33