Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные ролики со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω.Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1759_LS Поворотный ролик с фиксатором stop-fix, электропроводный 305 kB

Чертежи

Поворотный ролик с фиксатором stop-fix, электропроводный
Поворотный ролик с фиксатором stop-fix, электропроводный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDD1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1759.11050192Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения2519501143695030 по запросу
K1759.11075252Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения29257511439866,550 по запросу
K1759.11100252Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения332510011431218360 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33