Группы товаров
Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма A
K0553_A

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магнитотвердый материал NdFeB повышает силу сцепления в сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.01A6 ±0,154,55 по запросу
K0553.02A8 ±0,154,513 по запросу
K0553.03A10 ±0,154,525 по запросу
K0553.04A13 ±0,154,560 по запросу
K0553.05A16 ±0,154,595 по запросу
K0553.06A20 ±0,156140 по запросу
K0553.07A25 ±0,157200 по запросу
K0553.08A32 ±0,207350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33