Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0932_A Боковой зажим, форма А 268 kB

Чертежи

Боковой зажим, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BB1DGHH1H2H3JKLL1Зажимное
усилие
Н
Момент
затяжки
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0932.080625106M815671,63-3524,5700025 по запросу
K0932.100830116M10198724-4329850050 по запросу
K0932.120935128M12239102,35-54372000090 по запросу
K0932.1610401410M162510103,26-654540000200 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33