Группы товаров
Поворотный зажим, правый тип исполнения
K0912_RA

Поворотный зажим, правый тип исполнения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная.
Шаровая ручка пластиковая.
Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Ручка из дуропласта PF 31 черного цвета.
Указание:* Допустимое усилие для ручки.Принадлежности:Стандартные ручки K0915.
Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916.
Держатели для поворотных зажимов K0912.03006010 и K0912.04007516.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0912_RA Поворотный зажим, правый тип исполнения 255 kB
 Техническая информация позиционирующие узлы 80,4 kB

Чертежи

Поворотный зажим, правый тип исполнения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнениеРучкаA
мин.
A
макс.
BCDEFGJKLMNPRSTUVУсилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0912.103232справабез ручки31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  по запросу
K0912.104540справабез ручки44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  по запросу
K0912.113232справас ручкой31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  по запросу
K0912.114540справас ручкой44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  по запросу
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
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33